Aplicaciones y campos de aplicación El descargador de arco completamente encapsulado, libre de corrientes de fuga y de seguimiento de red, limita los picos de tensión inducidos por los rayos y las sobretensiones de conmutación al nivel de la categoría de sobretensión II. Con ello, dentro del área de protección no solo están protegidas la distribución de energía y la instalación fija, sino incluso los equipos terminales. Y gracias a su descargador de arco robusto y sin mantenimiento, el FLT-MB también resulta perfecto para el uso en aplicaciones con una posición expuesta y una alta densidad de rayos. Universal, compacto y seguro El nuevo descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2+3 se recomienda por su diseño compacto. Tanto para las plantas industriales con condiciones de espacio reducido, como para las nuevas instalaciones y el reequipamiento en el ámbito de los edificios residenciales y funcionales. La anchura es de máximo 72 mm y cuatro unidades de división. Desarrollado, verificado y homologado según EN 61643-1 (DIN EN 61643-11), el FLT-MB se utilizará en todos los sistemas de alimentación con una tensión nominal de 230/400 V AC. Su circuito de protección puede utilizarse de forma universal en sistemas TN y TT. En función de la variante, la capacidad de derivación cumple los requisitos de todas las clases de protección contra rayos. Por tanto, protege su instalación de forma fiable frente a los efectos de descargas de rayos directas. Visión general de productos Adecuado para: Sistema TN-S o TT monofásico Sistema TN-C trifásico Sistema TN-S o TT trifásico Variante de conmutación Anchura Capacidad de derivación Circuito 1+1 36 mm (2 UD) Circuito 3+0 72 mm (4 UD) 12,5 kA Circuito 3+1 72 mm (4 UD) Tipo sin contacto de indicación remota FLT-MB-T1-264/12.5-1+1-UT FLT-MB-T1-264/12.5-3+0-UT FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT Código de artículo 1380654 1380658 1380661 Tipo con contacto de indicación remota FLT-MB-T1-264/12.5-1+1-UT-R FLT-MB-T1-264/12.5-3+0-UT-R FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT-R Código de artículo 1380657 Capacidad de derivación 1380660 25 kA 1380667 Tipo sin contacto de indicación remota FLT-MB-T1-264/25-1+1-UT FLT-MB-T1-264/25-3+0-UT FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT Código de artículo 1461299 1461301 1461303 Tipo con contacto de indicación remota FLT-MB-T1-264/25-1+1-UT-R FLT-MB-T1-264/25-3+0-UT-R FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT-R Código de artículo 1461300 1461302 1461304 Phoenix Contact 3