Panoramica dei prodotti FAME 2 Connettori a innesto di prova con codifica VDE Tipo Tipo di montaggio Tipo di connessione Numero di poli Sezione mm² / AWG Corrente / tensione Cod. art. UTWE 6-2/A7 3069410 Montaggio a parete Connessione a vite A7 0,2 mm² … 10 mm² / 24 … 8 24 A / 400 V Numero di poli disponibili B7, E7, A14, B14, C14, B19, C19, D19, F19, G19, H19, I19 Tipo Tipo di montaggio Tipo di connessione Numero di poli Sezione mm² / AWG Corrente / tensione Cod. art. PTWE 6-2/A7 3069436 Montaggio a parete Connessione Push-in A7 0,5 mm² … 6 mm² / 20 … 10 24 A / 400 V Numero di poli disponibili B7, E7, A14, B14, C14, B19, C19, D19, F19, G19, H19, I19 Tipo Tipo di montaggio Tipo di connessione Numero di poli Sezione mm² / AWG Corrente / tensione Cod. art. UTRE 6-2/A7 3069423 Montaggio su guida DIN Connessione a vite A7 0,2 mm² … 10 mm² / 24 … 8 24 A / 400 V Numero di poli disponibili B7, E7, A14, B14, C14, B19, C19, D19, F19, G19, H19, I19 Tipo Tipo di montaggio Tipo di connessione Numero di poli Sezione mm² / AWG Corrente / tensione Cod. art. PTRE 6-2/A7 3069449 Montaggio su guida DIN Connessione Push-in A7 0,5 mm² … 6 mm² / 20 … 10 24 A / 400 V Numero di poli disponibili B7, E7, A14, B14, C14, B19, C19, D19, F19, G19, H19, I19 E M A F a v o r p i d i r a l u d o m i m e t s i S 38 Phoenix Contact