Productoverzicht FAME 2 Testinsteekstroken met VDE-polarisatie Type Montagetechniek Aansluitmethode Aantal polen Doorsnedebereik mm² / AWG Stroom / spanning Beschikbare aantallen polen Type Montagetechniek Aansluitmethode Aantal polen Doorsnedebereik mm² / AWG Stroom / spanning Beschikbare aantallen polen Type Montagetechniek Aansluitmethode Aantal polen Doorsnedebereik mm² / AWG Stroom / spanning Beschikbare aantallen polen Type Montagetechniek Aansluitmethode Aantal polen Doorsnedebereik mm² / AWG Stroom / spanning Beschikbare aantallen polen Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr. UTWE 6-2/A7 Wandmontage Schroefaansluiting A7 0,2 mm² … 10 mm² / 24 … 8 24 A / 400 V B7, E7, A14, B14, C14, B19, C19, D19, F19, G19, H19, I19 PTWE 6-2/A7 Wandmontage Push-in-aansluiting A7 0,5 mm² … 6 mm² / 20 … 10 24 A / 400 V B7, E7, A14, B14, C14, B19, C19, D19, F19, G19, H19, I19 UTRE 6-2/A7 Railmontage Schroefaansluiting A7 0,2 mm² … 10 mm² / 24 … 8 24 A / 400 V B7, E7, A14, B14, C14, B19, C19, D19, F19, G19, H19, I19 PTRE 6-2/A7 Railmontage Push-in-aansluiting A7 0,5 mm² … 6 mm² / 20 … 10 24 A / 400 V B7, E7, A14, B14, C14, B19, C19, D19, F19, G19, H19, I19 3069410 3069436 3069423 3069449 n e m e t s y s r e k e t s t s e t - E M A F 38 Phoenix Contact