FAME 3 SL补充信息 运行状态 插拔式测试基座的开关触点采用常 闭设计。正常运行时,触点闭合。 正常运行 产品具有常闭触点功能,正常运 行时无需加装工作插头。如有需 要,也可选用透明盖板遮盖插拔 区,以防误操作。 互感器短路 更换保护装置或进行继电器测试 时,可选用插拔式桥接件实现电 流互感器的上游短路。插入测试 插头后,互感器自动短路。 测试操作 若使用单位状态切换插头, 则可通过直径4 mm的测试 插座将测试设备接入电流回 路。 插拔式测试基座 测试插头 绝缘插头 型号 安装方式 连接方式 位数 接线容量范围mm²/AWG 电流/电压 可用位数 型号 插头型号 连接方式 位数 接线容量范围mm²/AWG 电流/电压 可用位数 型号 安装方式 连接方式 位数 接线容量范围mm²/AWG 电流/电压 可用位数 产品编号 RSCWE 6-3/4SL 1029994 面板式安装 环型电缆端头 4 0.5 mm² … 10 mm²/24 … 8 24 A/400 V 4, 6 产品编号 FTP-3/4SL 1030004 带锁扣的紧凑型插头 电缆端头连接 4 0.5 mm² … 2.5 mm²/20 … 14 20 A/400 V 4, 6 产品编号 FBP-3/4SL 1030010 – – 4 – – 4, 6 Phoenix Contact 49 元 单 试 测 合 组 化 块 模 E M A F