• Aby przypisać dane do jednej grupy, przeciągnąć odpowiednią kolumnę metodą przeciągnij i upuść do okna „Treść grupy etykiet 1“. • Można dodać tu treść z kilku kolumn, dodać podział linii lub uzupełnić tekst. • Ponadto można edytować właściwości czcionki lub wstawić licznik. Na podglądzie wyświetlany jest efekt na materiale. • Aby zapisać konfigurację importu, nacisnąć „Save“. Import rozpoczyna się przyciskiem „Run Import“. • W tym momencie konfiguracja importu danych do oznakowania złączek szynowych jest zakończona. Wszystkie uprzednie ustawienia, np. przypisane oznaczniki, pozostają zapisane automatycznie do następnego importu z EPLAN Electric P8. • W przypadku eksportu projektu EPLAN z nowymi produktami, dla których nie ma jeszcze przypisanego materiału, należy przypisać i zapisać te produkty. Dzięki temu przy nowym eksporcie z EPLAN Electric P8 wszystkie dane nadruku zostaną zaimportowane i przypisane automatycznie do odpowiednich oznaczników. Następnie można je wydrukować na odpowiedniej drukarce. Phoenix Contact 25