POWER Serie M23 PRO Webcode: #2067 Anschlussart Bemessungsspannung [V AC/DC] Bemessungsstrom 1) Kontaktanzahl/-durchmesser Litzenquerschnitte Polbild [A] [mm] [mm²] 6(5+PE)-polig 8(4+3+PE)-polig Crimp 630 30 6 x 2 Crimp 250 / 630 9 / 30 4 x 1 / 4 x 2 0,25 ... 4,0 0,06 ... 1,0 / 0,25 ... 4,0 Stift 2 1 6 5 4 Buchse 2 1 6 5 4 Stift D 3 4 A 1 C B Buchse 3 D 4 1 A C B 1628811 1628813 1628814 1628812 1628791 1628795 1628794 1628793 1628792 1628819 1628822 1628821 1628820 1628801 1628805 1628804 1628803 1628802 1628836 1628835 1628840 1628839 1628838 1628837 Kabelsteckverbinder, ONECLICK-Schnellverriegelung Kabelklemmbereich [mm] 5,5 ... 15 Kurze Ausführung, Kabel-Ø 5,5 mm ... 14,5 mm 5,5 ... 8 7,5 ... 12 9,5 ... 14,5 Kabelklemmbereich [mm] 7,5 ... 17 Lange Ausführung, Kabel-Ø 5,5 mm ... 17 mm 5,5 ... 8 7,5 ... 12 9,5 ... 14,5 14 ... 17 Kabelsteckverbinder, Standardverriegelung Kabelklemmbereich [mm] 5,5 ... 15 Kurze Ausführung, Kabel-Ø 5,5 mm ... 14,5 mm 5,5 ... 8 7,5 ... 12 9,5 ... 14,5 Kabelklemmbereich [mm] 7,5 ... 17 Lange Ausführung, Kabel-Ø 5,5 mm ... 17 mm 5,5 ... 8 7,5 ... 12 9,5 ... 14,5 14 ... 17 Kupplungssteckverbinder neu Kabelklemmbereich [mm] 5,5 ... 15 Kabel-Ø 5,5 mm ... 17 mm 7,5 ... 17 5,5 ... 8 7,5 ... 12 9,5 ... 14,5 14 ... 17 1628871 1628874 1628873 1628872 1628852 1628856 1628855 1628854 1628853 1628879 1628882 1628881 1628880 1628862 1628866 1628865 1628864 1628863 1628786 1628785 1628790 1628789 1628788 1628787 1628815 1628818 1628817 1628816 1628796 1628800 1628799 1628798 1628797 1628823 1628826 1628825 1628824 1628806 1628810 1628809 1628808 1628807 1628842 1628841 1628846 1628845 1628844 1628843 1628867 1628869 1628870 1628868 1628847 1628850 1628851 1628849 1628848 1628875 1628878 1628877 1628876 1628857 1628861 1628860 1628859 1628858 1628780 1628779 1628784 1628783 1628782 1628781 1) Bemessungsstrom bei max. Anschlussquerschnitt. Abhängig von Kabelmaterial und Kabelaufbau können die angegebenen Kabelklemmbereiche variieren. Die Auswahl und Prüfung obliegt dem Anwender. Crimpkontakte bitte separat bestellen, siehe Tabelle rechts. 14 PHOENIX CONTACT