Máxima calidad para la fiabilidad de sus equipos Tecnología de conexión para fabricantes de equipos con la máxima calidad – alta calidad, fiabilidad, durabilidad y seguridad: esto es lo que persigue Phoenix Contact en las bornas para placa de circuito impreso, los conectores y las cajas para electrónica, los elementos clave en la fabricación de equipos. Con una tolerancia de cero errores, nos comprometemos con nuestros clientes. La calidad no solo se comprueba en el proceso de desarrollo y producción, sino que ya se tiene en cuenta en una fase temprana mediante métodos de planificación previa de la calidad, como el análisis de posibilidad de fallo e influencia (FMEA). 18 Phoenix Contact