Обзор продукции PTFIX (варианты изделий в сером цвете) Распределительные и сборные блоки 1,5 мм² Варианты подключения Монтаж: базовый блок Коли- чество Тип Тип Арт. № PTFIX 6X1,5 GY 3002757 Количество подключений 6 Ток / напряжение 17,5 A / 450 В Диапазон сечения / AWG 0,14 мм² … 1,5 мм² / 24 … 14 2 4 12 18 PTFIX 2X1,5 GY PTFIX 4X1,5 GY PTFIX 12X1,5 GY PTFIX 18X1,5 GY Монтаж: вариант для приклеивания Тип Арт. № PTFIX 6X1,5-G GY 3002798 Количество подключений 6 Ток / напряжение 17,5 A / 450 В Диапазон сечения / AWG 0,14 мм² … 1,5 мм² / 24 … 14 Коли- чество Тип Арт. № 1045923 1046608 3002758 3002760 Арт. № X I F V T P и X I F T P и к о л б е ы н ь л е т и л е д е р п с а Р 12 18 PTFIX 12X1,5-G GY PTFIX 18X1,5-G GY 3002799 3002804 Монтаж: монтажная рейка NS 15, продольное Тип Арт. № PTFIX 6X1,5-NS15A GY 3002910 Количество подключений 6 Ток / напряжение 17,5 A / 500 В Диапазон сечения / AWG 0,14 мм² … 1,5 мм² / 24 … 14 Коли- чество Тип Арт. № 12 18 PTFIX 12X1,5-NS15A GY PTFIX 18X1,5-NS15A GY 3002914 3002917 Монтаж: монтажная рейка NS 35, поперечное Тип Арт. № PTFIX 18X1,5-NS35 GY 1046949 Количество подключений 18 Ток / напряжение 17,5 A / 500 В Диапазон сечения / AWG 0,14 мм² … 1,5 мм² / 20 … 14 Коли- чество Тип Арт. № - - - Монтаж: базовый блок Тип Арт. № PTFIX 4/6X1,5 GY 1047466 Количество подключений 7 Ток / напряжение 17,5 A / 450 В Диапазон сечения / AWG 0,14 мм² … 1,5 мм² / 26 … 14 Сборное подключение: диапазон сечения/ AWG 0,2 мм² … 4 мм² / 24 … 10 Монтаж: вариант для приклеивания Тип Арт. № PTFIX 4/6X1,5-G GY 1047478 Количество подключений 7 Ток / напряжение 17,5 A / 450 В Диапазон сечения / AWG 0,14 мм² … 1,5 мм² / 26 … 14 Сборное подключение: диапазон сечения/ AWG 0,2 мм² … 4 мм² / 24 … 10 Монтаж: монтажная рейка NS 15, продольное Тип Арт. № PTFIX 4/6X1,5-NS15A GY 1047490 Количество подключений 7 Ток / напряжение 17,5 A / 500 В Диапазон сечения / AWG 0,14 мм² … 1,5 мм² / 26 … 14 Сборное подключение: диапазон сечения/ AWG 0,2 мм² … 4 мм² / 24 … 10 Коли- чество Тип Арт. № 13 19 PTFIX 4/12X1,5 GY PTFIX 4/18X1,5 GY 1046961 1047418 Коли- чество Тип Арт. № 13 19 PTFIX 4/12X1,5-G GY PTFIX 4/18X1,5-G GY 1046973 1047430 Коли- чество Тип Арт. № 13 19 PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY PTFIX 4/18X1,5-NS15A GY 1046985 1047442 Phoenix Contact 15