DATATRAB – универсальная защита информационных технологий й и г о л о н х е т х ы н н о и ц а м р о ф н и я л д й и н е ж я р п а н е р е п т о а т и щ а З Многообразие Скорость Универсальность Серия изделий DATATRAB включает подхо- дящие защитные устройства для интерфей- сов RJ11/12, RJ45 и D-SUB. Использование в информационных системах со скоростью до 10 Гбит/с (CAT6 / CLASS Ea) и телекоммуникацион- ных сетях со скоростью 50 Мбит/с (VDSL). Для любых приложений: Ethernet, Token Ring, ISDN, DS1, DSL, аналоговая телеком- муникация, RS-485, V.24, V.11 и т.д. Универсальная защита интерфейсов передачи данных Модули DATATRAB надежно защищают высокоскоростные сети от перена- пряжений. Всего в одном устройстве DT-LAN-CAT.6+ реализованы разные протоколы передачи данных и высокая скорость передачи, например Ether- net, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring, а также DS1. В корпусе предусмотрено основание с защелками для заземления, в кото- рое вставляется провод выравнивания потенциалов. Поэтому DATATRAB может использоваться в качестве адаптера или, после отсоединения крышки заземления, в качестве модуля для установки на мон- тажную рейку. Защитные устройства должны гаранти- ровать короткое время срабатывания без потери качества сигнала и быстро огра- ничивать перенапряжение до безопасных значений. Кроме того, защитные устрой- ства TRABTECH поддерживают специфи- ческие системные соединения, например, штекерные соединители RJ45 или D-SUB и любые виды сетевой топологии. DATATRAB в работе Очень узкое или штекерное исполнение Серии изделий TERMITRAB complete (со стр. 44) и PLUGTRAB IQ (со стр. 56) также оснащены изделиями для защиты аналоговых и цифровых телекоммуника- ционных интерфейсов. TTC-6-1X2-TELE имеют ширину все- го 6,2 мм и подходят, например, для приложений VDSL и G.fast со скоростью до 300 Мбит/с для VDSL и 1,5 Гбит/с для G.fast. Обе серии изделий включают про- дукты, защитные цепи которых специ- ально адаптированы к высокочастотным приложениям. TERMITRAB complete PLUGTRAB-IQ Phoenix Contact 71