Visión general de productos Bornas PTV Bornas de paso (bornas de dos conductores) Color Gris Azul Negro Verde Naranja Rojo PTV 2,5 1078960 PTV 4 1088728 PTV 6 1116734 PTV 2,5 BU 1078962 PTV 4 BU 1088729 PTV 6 BU 1116735 PTV 2,5 BK 1291482 PTV 4 BK 1291849 PTV 6 BK 1291906 PTV 2,5 GN 1291485 PTV 4 GN 1291850 PTV 6 GN 1291913 PTV 2,5 OG 1291488 PTV 4 OG 1291851 PTV 6 OG 1292080 PTV 2,5 RD 1291478 PTV 4 RD 1291847 PTV 6 RD 1291904 Variante PE PTV 2,5-PE 1078963 PTV 4-PE 1088730 PTV 6-PE 1116736 Anchura / longitud / altura 5,2 mm / 50,8 mm / 35,3 mm 6,2 mm / 50,8 mm / 35,3 mm 8,2 mm / 61 mm / 42,2 mm Corriente / tensión // UL 24 A / 800 V // 20 A / 600 V 32 A / 1000 V // 30 A / 600 V 41 A / 1000 V // 40 A / 600 V Rango de sección / AWG 0,14 mm² ... 4 mm² / 26 ... 12 0,2 mm² ... 6 mm² / 24 ... 10 0,5 mm² ... 10 mm² / 20 ... 8 Bornas de paso (bornas de tres conductores) Color Gris Azul Negro Verde Naranja Rojo PTV 2,5-TWIN 1078966 PTV 4-TWIN 1088731 PTV 6-TWIN 1116737 PTV 2,5-TWIN BU 1078971 PTV 4-TWIN BU 1088732 PTV 6-TWIN BU 1116738 PTV 2,5-TWIN BK 291495 PTV 4-TWIN BK 1291852 PTV 6-TWIN BK 1291918 PTV 2,5-TWIN GN 1291498 PTV 4-TWIN GN 1291853 PTV 6-TWIN GN 1291919 PTV 2,5-TWIN OG 1291502 PTV 4-TWIN OG 1291854 PTV 6-TWIN OG 1291922 PTV 2,5-TWIN RD 1291491 PTV 4-TWIN RD 1292078 PTV 6-TWIN RD 1291917 Variante PE PTV 2,5-TWIN-PE 1078991 PTV 4-TWIN-PE 1088733 PTV 6-TWIN-PE 1116739 Anchura / longitud / altura 5,2 mm / 60,0 mm / 45,7 mm 6,2 mm / 60,0 mm / 45,7 mm 8,2 mm / 72,9 mm / 57,6 mm Corriente / tensión // UL 24 A / 800 V // 20 A / 600 V 32 A / 1000 V // 30 A / 600 V 41 A / 1000 V // 40 A / 600 V Rango de sección / AWG 0,14 mm² ... 4 mm² / 26 ... 12 0,2 mm² ... 6 mm² / 24 ... 10 0,5 mm² ... 10 mm² / 20 ... 8 22 Phoenix Contact