Energía fotovoltaica La interconexión de datos desempeña un papel cada vez más importante en las instalaciones fotovoltaicas. Debido a la estructura descentralizada de las instalaciones al aire libre, los sistemas de transmisión están especialmente expuestos a los peligros de las sobretensiones transitorias acopladas. Los sensores, los registradores de datos y los sistemas de transmisión garantizan la determinación exhaustiva, segundo a segundo, de los datos de potencia fotovoltaica y los valores meteorológicos medidos. Un requisito previo para el funcionamiento estable de un sistema de este tipo es la disponibilidad permanente. Para proteger los sistemas Infraestructura ferroviaria La tecnología de control y protección es la base para un servicio ferroviario seguro y fiable. Las rutas seguras se establecen en los enclavamientos. Las agujas se ajustan y las señales correspondientes se conmutan. En las instalaciones exteriores de señalización, no solo se emiten las señales. A menudo, también se encuentran aquí otros componentes, como contadores de ejes o equipos de señalización sin vías, que son necesarios para el buen funcionamiento del ferrocarril. Las sobretensiones, por ejemplo, debidas a perturbaciones atmosféricas o a descargas disruptivas en los hilos de contacto, pueden producirse en cualquier momento en la ampliamente ramificada de transmisión basados en el cobre contra las sobretensiones transitorias durante una tormenta, es necesario utilizar productos especiales de protección contra sobretensiones. Con las líneas de control y datos sin protección, una sobretensión transitoria puede, en el peor de los casos, provocar un fallo completo de la monitorización del sistema. En función de los requisitos, nuestra amplia cartera ofrece los productos de protección contra sobretensiones adecuados para proteger las líneas de medición, control y datos de los proyectos fotovoltaicos. red ferroviaria. Por lo tanto, es esencial una adecuada protección contra rayos y sobretensiones de los datos de medición y control de las instalaciones exteriores de señalización y de los sistemas de control en el enclavamiento contra los acoplamientos transitorios en las líneas de señal. Dado que en la tecnología ferroviaria se utilizan a menudo altas tensiones de señal para el sistema de control, los dispositivos de protección contra sobretensiones de la familia de productos CLIXTRAB ofrecen una protección óptima para este tipo de aplicaciones. Infraestructura de tráfico Las sobretensiones transitorias, provocadas por rayos u operaciones de conmutación, pueden dañar los equipos y las instalaciones o provocar fallos en los mismos. Incluso los túneles, aunque sean subterráneos, no están protegidos de estos eventos. En todos los túneles hay múltiples dispositivos de seguridad instalados. Empezando por la ventilación y los sistemas de extracción de aire, el alumbrado de emergencia y el control de las señales de tráfico variables, hay que garantizar el funcionamiento de las instalaciones. La consecuencia de un fallo debido a una sobretensión es el cierre del túnel y la necesidad de reparaciones. En este caso, cada interfaz necesita una protección adecuada. La amplia gama de productos ofrece la solución adecuada para cada aplicación: p. ej., protección contra sobretensiones para la comunicación rápida de datos o protección contra sobretensiones inteligente para la tecnología de medición, control y regulación. Para garantizar la protección ininterrumpida del túnel, los componentes inteligentes, como PLUGTRAB PT-IQ, emiten un mensaje tan pronto como se alcanza el límite de potencia. Esto le permite sustituir el dispositivo de protección contra sobretensiones antes de que se produzca un fallo. Así, podrá continuar funcionando el túnel sin problemas. l n ó i c a l u g e r y l o r t n o c , n ó i c i d e m e d a í g o o n c e t a l a r a p s e n o i s n e t e r b o s a r t n o c n ó i c c e t o r P Evitar que se produzcan fallos en toda la zona fotovoltaica Infraestructura ferroviaria moderna con protección contra sobretensiones Seguridad por el túnel gracias a la protección contra sobretensiones Phoenix Contact 43