Beveiliging direct voor het eindapparaat Apparaatbeveiliging type 3 met Push-in-aansluiting i n e g n d e o v r o o v g n i g i l i i e v e b s g n n n a p s r e v O Aantal polen 2-polig 2-polig 2-polig 2-polig 2-polig Nominale spanning 24 V AC (TN-S) 60 V AC (TN-S) 120 V AC (TN-S) 120 V AC (TT) 240 V AC (TN-S) 240 V AC (TT) 24 V DC Type volgens IEC T3 T3 T2 / T3 T2 / T3 T3 Max. continue spanning UC 34 V AC 80 V AC 150 V AC 264 V AC Beveiligingsniveau ≤ 0,2 kV (L-N) ≤ 0,6 kV (N-PE) ≤ 0,48 kV (L-N) ≤ 0,8 kV (N-PE) ≤ 0,75 kV (L-N) ≤ 0,85 kV (N-PE) ≤ 1,25 kV (L-N) ≤ 1,4 kV (N-PE) 30 V DC ≤ 0,09 kV (Uoc= 2 kV) (DC-DC) ≤ 0,7 kV (DC-PE) Max. voorzekering F2 32 A (gG / B / C) 32 A (gG / B / C) 32 A (gG / B / C) 32 A (gG / B / C) 6 A (gG) Toelatingen Nominale afleidstootstroom Gecombineerde impuls 1 kA 2 kV 2 kA 4 kV 5 kA 6 kV 5 kA 6 kV 1 kA 2 kV (2 Ω) Type Artikelnr. PLT-SEC-T3-24-FM-PT PLT-SEC-T3-60-FM-PT PLT-SEC-T3-120-FM-PT PLT-SEC-T3-230-FM-PT TTC-6P-T3-24DC-PT-I 2907925 2907926 2907927 2907928 1027586 Apparaatbeveiliging type 3 met schroefaansluiting Aantal polen 2-polig 2-polig 2-polig 2-polig 2-polig Nominale spanning 24 V AC (TN-S) 60 V AC (TN-S) 120 V AC (TN-S) 120 V AC (TT) 240 V AC (TN-S) 240 V AC (TT) 24 V DC Type volgens IEC T3 T3 T2 / T3 T2 / T3 T3 Max. continue spanning UC 34 V AC 80 V AC 150 V AC 264 V AC Beveiligingsniveau ≤ 0,2 kV (L-N) ≤ 0,6 kV (N-PE) ≤ 0,48 kV (L-N) ≤ 0,8 kV (N-PE) ≤ 0,75 kV (L-N) ≤ 0,85 kV (N-PE) ≤ 1,25 kV (L-N) ≤ 1,4 kV (N-PE) 30 V DC ≤ 0,09 kV (Uoc= 2 kV) (DC-DC) ≤ 0,7 kV (DC-PE) Max. voorzekering F2 32 A (gG / B / C) 32 A (gG / B / C) 32 A (gG / B / C) 32 A (gG / B / C) 6 A (gG) Toelatingen Nominale afleidstootstroom Gecombineerde impuls 1 kA 2 kV 2 kA 4 kV 5 kA 6 kV 5 kA 6 kV 1 kA 2 kV (2 Ω) Type Artikelnr. 36 Phoenix Contact PLT-SEC-T3-24-FM-UT PLT-SEC-T3-60-FM-UT PLT-SEC-T3-120-FM-UT PLT-SEC-T3-230-FM-UT TTC-6P-T3-24DC-UT-I 2907916 2907917 2907918 2907919 1027584