M12, Gerätesteckverbinder IP65/67 Netzwerke Ethernet PROFINET Sercos EtherCAT® CAT5, 4-polig CAT5, 4-polig, Kabeltyp 93E CAT5, 8-polig CAT5, 8-polig, Kabeltyp 94B CAT5, 8-polig, Kabeltyp 94C CAT6A, 8-polig CAT6A, 8-polig, Kabeltyp 94F CAT6A, 8-polig, Kabeltyp 94F CAT6A, 8-polig, Kabeltyp 94F CAT6A, 8-polig, Kabeltyp 94F CAT5, 8-polig, hybrid CAT5, 8-polig, hybrid, Kabeltyp 94H CAT5, 8-polig, hybrid, Kabeltyp 94H CAT5, 8-polig, hybrid, Kabeltyp 94H CAT5, 8-polig, hybrid, Kabeltyp 94H 4-polig 4-polig, Kabeltyp 93B 4-polig, Kabeltyp 93B 4-polig, Kabeltyp 93B 4-polig, Kabeltyp 93B 4-polig, Kabeltyp 93C 4-polig, Kabeltyp 93R 4-polig 4-polig, Kabeltyp 93K 4-polig, Kabeltyp 93K 4-polig, Kabeltyp 93K 4-polig, Kabeltyp 93K 4-polig 4-polig, Kabeltyp 93K 4-polig, Kabeltyp 93K 4-polig, Kabeltyp 93K 4-polig, Kabeltyp 93K M12 für Feldbusse PROFIBUS INTERBUS CANopen® EtherNet/IP™ CC-Link FOUNDATION Fieldbus 5-polig 5-polig 5-polig 4-polig 4-polig 98 Phoenix Contact 2 m 5 m 2 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m 0,5 m 1 m 2 m 5 m 2 m 3 m 0,5 m 0,5 m 0,5 m Wellenlöten THR-Löten Stift 1456514 – 1456530 – – – – – – – – – – – – Buchse 1456527 – 1456543 – – 1424177 – – – – 1407503 – – – – Stift Buchse 1552214 * 1551451 * – – 1557578 1557549 – – – – – – – – – – – – – – 1402457 * – – – – 1405225 * – – – – 1456556 1456569 1552175 1542648 – – – – – – – – – – – – 1457979 1457966 – – – – – – – – 1456556 1456569 – – – – Stift 1456475 1456572 1456491 1457856 1457872 – – – – Buchse 1456488 1456585 1456501 1457869 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Stift Buchse – – – – – – – – – –