Captación y visualización de datos de funcionamiento Encuentre los productos adecuados para su aplicación Registre datos, realice predicciones y mejore el rendimiento de la máquina: nuestros componentes para el registro de datos de funcionamiento ofrecen todo lo necesario para una conversión, medición, monitorización, visualización y un registro precisos de valores de consumo. Además, estos datos también se pueden preevaluar y transmitir fácilmente a la nube con un sistema de control de la familia PLCnext Control. De este modo, tendrá los datos de su máquina bajo control, en cualquier momento y en cualquier lugar, para un uso y disponibilidad óptimos de la misma. ℹ Código web: #3101 Medición de corrientes Conversión de corrientes Con nuestros convertidores de corriente MCR podrá registrar corrientes continuas, alternas y distorsionadas. La gama abarca desde equipos ajustables para la reproducción exacta de rangos de medición pequeños hasta 55 A hasta transductores de medida universales para corrientes elevadas hasta 600 A. ℹ Código web: #1263 Para su medición de corriente hasta 4000 A, nuestros transformadores de corriente enchufables y de medida de corriente PACT están disponibles en diferentes relaciones de transformación, clases de precisión y potencias nominales. Con los transformadores de corriente PACT para reequipamiento, se beneficiará de una instalación rápida sin necesidad de desmontar componentes de la instalación. ℹ Código web: #1263 Acceso a datos de medición y componentes en todo el mundo Energy Monitoring, Management, Analytics: con el Smart Service EMMA y los medidores de energía EMpro aptos para el Internet de las cosas estará preparado para la gestión de la energía del futuro. Entre directamente en el Internet de las cosas con EMpro. Benefíciese de la obtención de datos basada en la nube, así como de funciones intuitivas y una visualización fiable. ℹ Código web: #2841 30 Phoenix Contact