Sus ventajas de forma detallada USB-C <0,5 % MODBUS/TCP Conexión sencilla y alimentación eléctrica incluida La conexión al PC se realiza cómodamente mediante un cable USB-C estándar, sin accesorios especiales. Durante la configuración, la transmisión de datos y la alimentación eléctrica del equipo se realizan mediante el cable USB-C. No es necesaria una alimentación externa de 24 V DC. Alta precisión de medición Los convertidores de corriente ECM-UC disponen de cuatro rangos de medición de frecuencia diferentes, de 10 a 100 Hz hasta 10 a 1000 Hz, para la medición de corriente AC optimizada. Los equipos ofrecen resultados de medición precisos con una desviación de < 0,5 % en todos los rangos de medición de 0 a 0,1 A hasta 0 a 100 A. MODBUS/RTU Tratamiento digital posterior de los datos de medición La gama de convertidores de corriente ECM-UC incluye equipos con señales de salida analógicas, así como con las interfaces digitales Modbus/RTU y Modbus/TCP. Para cambiar, p. ej., la configuración o recuperar datos de medición., basta con que acceda a los convertidores de corriente a través de la dirección IP en la red. Para evaluarlos más a fondo, importe los datos como archivo CSV. Configuración intuitiva mediante la gestión basada en web i i n ó i s n e t y e t n e i r r o c e d n ó c d e m e d a g o o n c e T l í Navegación por los menús guiada por el uso Para realizar los ajustes deseados para el funcionamiento, conecte cómodamente los equipos al PC a través de la interfaz USB-C y abra la gestión basada en web (WBM) en cualquier navegador. Esto le ahorrará la complicada descarga de software. La navegación intuitiva por los menús le facilita la realización de ajustes en el equipo. Además, los datos de medición en tiempo real de las corrientes, como las proporciones de AC y DC, pueden visualizarse simultáneamente en distintas ventanas. Para una rápida puesta en servicio de varios transductores de medida con la misma configuración, guarde la configuración del equipo en un archivo JSON y, a continuación, impórtelos fácilmente en otros equipos. Phoenix Contact 17