Visión general de los productos Módulo de alimentación Salida de estado y entrada de reinicio Interfaz de comunicación IO-Link Interfaz de comunicación PROFINET Interfaz de comunicación EtherNet/IP™ 10 V DC ... 30 V DC 45 A 0,5 mm² ... 16 mm² Salida de estado y entrada de reinicio con homologación Ex e 2 ranuras 2 ranuras 4 ranuras 4 ranuras 2 ranuras Homologaciones Tensión de servicio Corriente total Sección de conexión Espacio necesario sobre la barra colectora Dimensiones An x Al x P [mm] 12,4 x 132,4 x 111,3 12,4 x 132,4 x 111,3 24,8 x 132,4 x 111,3 24,8 x 132,4 x 111,3 Tipo CAPAROC PM S-R CAPAROC PM IOL CAPAROC PM PN CAPAROC PM EIP 12,4 x 132,4 x 111,3 CAPAROC PM S-R EX Código de artículo 1115661 1115670 1110986 1393553 1344363 Módulo distribuidor de potencial – 0 V Cuatro salidas de 10 A DC cada una 12 V DC/24 V DC Circuito de carga: 0,25 mm² ... 4 mm² 6,2 x 132,4 x 109,9 CAPAROC PD 0V 1110987 Corriente nominal Homologaciones Tensión de servicio Sección de conexión An x Al x P en mm Tipo Código de artículo 28 Phoenix Contact