Richtlinien und Normen zum Blitz- und Überspannungsschutz für Photovoltaik-Aufdachanlagen Sind im betreffenden PVSystem Signal und Kommunikationskreise vorhanden, sollten diese ebenfalls mit Überspannungsschutz einrichtungen versehen werden. ❯ Die passenden Produkte für MSR und Datenleitungen finden Sie auf Seite 23. Bei der Planung und Installation von neuen Photovoltaikanlagen in Deutschland ist das Einhalten bestimmter Vorgaben wichtig. Das gilt nicht nur für die Anlagen selbst, sondern auch für den Überspannungsschutz der ent sprechenden Anlagenteile. Wie PVAnlagen in Deutschland zu planen und zu errichten sind, beschreibt die DIN VDE 0100712. Um die Anlagen optimal vor Überspannungseinwirkungen zu schüt zen, ist zudem wichtig, auf den richtigen Überspannungsschutztyp zu achten. Auf der Wechselstromseite (ACSeite) er gibt sich die Notwendigkeit eines Überspan nungsschutzes nach DIN VDE 0100443. Wenn der Schutz des Wechselrichters sichergestellt werden soll, ergibt sich auch eine Schutz anforderung auf der Gleichstromseite ( DCSeite) gemäß der DIN EN 623053 Bbl 5. AC-Seite: Schutzmaßnahmen in der Hauptverteilung Die DIN VDE 0100443 und die DIN VDE 0100534 legen fest, ob und im Bedarfsfall welche Überspannungsschutzmaßnahmen auf der Wechselstromseite des PVStrom versorgungssystems vorgesehen werden müssen. DC-Seite: Schutz des PV-Stromversorgungssystems Ergibt sich die Notwendigkeit für den Schutz des Wechselrichters, dann wird der Einsatz von Überspannungsschutzgeräten in ers ter Linie in der Nähe der PVModule (DC 1) in der DIN EN 623053 Bbl 5 gefordert. Weitere Schutzmaßnahmen in der Nähe des Wechselrichters können sich bei großen Leitungs längen (> 10 m, DC 2) ergeben. Schutz des Wechselrichters Sie haben weitere Fragen zu den normativen Grundlagen oder stehen vor einem Projekt und benötigen Beratung? Dann kontaktieren Sie unsere Experten für Überspannungsschutz einfach und schnell via WhatsApp. • Unter der Nummer +49 5235 343654 • Scannen des QRCodes 4 Phoenix Contact