UT Terminal Blocks
| Image | Type Description / Order Number |
AWG | Width | Voltage | Amps | Data Sheet | |
|
UT 2,5-MT P/N 3046362 |
26/12 | 5.2mm | 300 | 20 | Data Sheet | |
| UT 2,5-MT P/P P/N 3046375 |
26/12 | 5.2mm | 300 | 20 | Data Sheet | ||
| UT 2,5-TG P/N 3046388 |
26/12 | 5.2mm | 300 | 20 | Data Sheet | ||
| UT 2,5-TG P/P P/N 3046391 |
26/12 | 5.2mm | 300 | 20 | Data Sheet | ||
| UT 2,5-MTD P/N 3064085 |
26/12 | 5.2mm | 600 | 20 | Data Sheet | ||
| UT 2,5-MTD BU P/N 3064108 |
26/12 | 5.2mm | 600 | 20 | Data Sheet | ||
| UT 2,5-MTD P/P P/N 3064098 |
26/12 | 5.2mm | 600 | 20 | Data Sheet | ||
| UT 2,5-MTD-PE P/N 3064124 |
26/12 | 5.2mm | 600 | - | Data Sheet | ||
| UT 2,5-MTD-DIO/L-R P/N 3064137 |
26/12 | 5.2mm | 600 | 20 | Data Sheet | ||
| UT 2,5-MTD-DIO/R-L P/N 3064140 |
26/12 | 5.2mm | 600 | 20 | Data Sheet | ||
| UT 2.5 P/N 3044076 |
26-12 | 5.2mm | 600 | 20 | Data Sheet | ||
| UT 2.5 BU P/N 3044089 |
26-12 | 5.2mm | 600 | 20 | Data Sheet | ||
|
UT 4 P/N 3044102 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 30 | Data Sheet | |
| UT 4 BU P/N 3044115 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 30 | Data Sheet | ||
| UT 4-PE/MT P/P P/N 3046140 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 4-PE/L-DIO R/L P/P P/N 3046235 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 4-PE/L-DIO L/R P/P P/N 3046834 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
![]() |
UT 4-PE/HESI P/N 3073995 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | |
| UT 4-PE/HEDI P/N 3074004 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 4-PE/HESILED 24 P/N 3070053 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 4-PE/HESILED 60 P/N 3070066 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 4-PE/HESILA 250 P/N 3070079 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 4-PE/MT P/N 3070011 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 4-PE/TG P/N 3070024 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 4-PE/TG P/P P/N 3070037 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
|
UT 6 P/N 3044131 |
24-8 | 8.2mm | 600 | 50 | Data Sheet | |
| UT 6 BU P/N 3044144 |
24-8 | 8.2mm | 600 | 50 | Data Sheet | ||
|
UT 10 P/N 3044160 |
20-6 | 10.2mm | 600 | 65 | Data Sheet | |
| UT 10 BU P/N 3044188 |
20-6 | 10.2mm | 600 | 65 | Data Sheet | ||
| UT 16 P/N 3044199 |
16-4 | 12mm | 600 | 85 | Data Sheet | ||
| UT 16 BU P/N 3044209 |
16-4 | 12mm | 600 | 85 | Data Sheet | ||
| UT 35 P/N 3044225 |
14-1/0 | 16mm | 600 | 150 | Data Sheet | ||
| UT 35 BU P/N 3044238 |
14-1/0 | 16mm | 600 | 150 | Data Sheet | ||
| UT 2.5-PE P/N 3044092 |
26-12 | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UT 4-PE P/N 3044128 |
26-10 | 6.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UT 6-PE P/N 3044157 |
24-8 | 8.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UT 10-PE P/N 3044173 |
20-6 | 10.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UT 16-PE P/N 3044212 |
16-4 | 12mm | - | - | Data Sheet | ||
![]() |
UT 35-PE P/N 3044241 |
14-2 | 16mm | - | - | Data Sheet | |
| UT 2.5-TWIN P/N 3044513 |
26-12 | 5.2mm | 300 | 20 | Data Sheet | ||
| UT 2.5-TWIN BU P/N 3044526 |
26-12 | 5.2mm | 300 | 20 | Data Sheet | ||
| UT 4-TWIN P/N 3044364 |
26-10 | 6.2mm | 300 | 30 | Data Sheet | ||
| UT 4-TWIN BU P/N 3044500 |
26-10 | 6.2mm | 300 | 30 | Data Sheet | ||
| UT 2.5-TWIN-PE P/N 3044539 |
26-12 | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UT 4-TWIN-PE P/N 3044380 |
26-10 | 6.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UT 2.5-QUATTRO P/N 3044542 |
26-12 | 5.2mm | 300 | 20 | Data Sheet | ||
| UT 2.5-QUATTRO BU P/N 3044555 |
26-12 | 5.2mm | 300 | 20 | Data Sheet | ||
| UT 4-QUATTRO P/N 3044571 |
26-10 | 6.2mm | 300 | 30 | Data Sheet | ||
| UT 4-QUATTRO BU P/N 3044584 |
26-10 | 6.2mm | 300 | 30 | Data Sheet | ||
| UT 2.5-QUATTRO-PE P/N 3044568 |
26-12 | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UT 4-QUATTRO-PE P/N 3044597 |
26-10 | 6.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UTTB 2.5 P/N 3044636 |
26-12 | 5.2mm | 600 | 20 | Data Sheet | ||
| UTTB 2.5 BU P/N 3044649 |
26-12 | 5.2mm | 600 | 20 | Data Sheet | ||
| UTTB 2.5-PV P/N 3044652 |
26-12 | 5.2mm | 600 | 20 | Data Sheet | ||
|
UTTB 4 P/N 3044814 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 30 | Data Sheet | |
| UTTB 4 BU P/N 3044791 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 30 | Data Sheet | ||
| UTTB 4-PV P/N 3044733 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 30 | Data Sheet | ||
| UTTB 2.5-PE P/N 3044665 |
26-12 | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UTTB 4-PE P/N 3044759 |
26-10 | 6.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UTTB 2.5-PE/L P/N 3044678 |
- | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UTTB 2.5-PE/N P/N 3046731 |
- | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UTTB 2.5-L/N P/N 3044681 |
- | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
|
UT 4-HESI (5x20) P/N 3046032 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 6.3 | Data Sheet | |
| UT 4-HESILED 24 (5x20) P/N 3046090 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 6.3 | Data Sheet | ||
| UT 4-HESILED 60 (5x20) P/N 3046126 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 6.3 | Data Sheet | ||
| UT 4-HESILA 250 (5x20) P/N 3046100 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 6.3 | Data Sheet | ||
| UT 6-HESI (6.3x32) P/N 3046401 |
24-8 | 8.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 6-HESILED 24 (6.3x32) P/N 3046414 |
24-8 | 8.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 6-HESILED 60 (6.3x32) P/N 3046427 |
24-8 | 8.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 6-HESILA 250 (6.3x32) P/N 3046430 |
24-8 | 8.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 4-HEDI P/N 3046249 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 4-HEDI-P/P P/N 3046252 |
26-10 | 6.2mm | 300 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 4-MT P/N 3046139 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 4-MT BU P/N 3046278 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 4-MT-P/P P/N 3046171 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 4-TG P/N 3046142 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT 4-TG-P/P P/N 3046168 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 16 | Data Sheet | ||
| UT-6-TG P/N 3046485 |
- | 8.2mm | - | - | Data Sheet | ||
|
UT-4-MTD-DIO/L-R P/N 3046210 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 1 | Data Sheet | |
| UT-4-MTD-DIO/R-L P/N 3046236 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 1 | Data Sheet | ||
| UT 4-MTD P/N 3046184 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 30 | Data Sheet | ||
| UT 4-MTD BU P/N 3046197 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 30 | Data Sheet | ||
| UT 4-MTD-PE P/N 3046223 |
26-10 | 6.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UT 4-MTD-PE/S P/N 3046207 |
26-10 | 6.2mm | - | - | Data Sheet | ||
|
UTTB 4-MT P/N 3044775 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 5 | Data Sheet | |
| UTTB 4-MT P/P P/N 3044762 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 5 | Data Sheet | ||
| UTTB 4-MT P/P LA 24 RD/O-U P/N 3046773 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 5 | Data Sheet | ||
| UTTB 4-TG P/N 3044720 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 5 | Data Sheet | ||
| UTTB 4-TG P/P P/N 3044801 |
26-10 | 6.2mm | 600 | 5 | Data Sheet | ||
| UTTB 2.5-DIO/O-U P/N 3046650 |
- | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UTTB 2.5-DIO/U-O P/N 3046663 |
- | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UTTB 2.5 DIO/UL-UR P/N 3046728 |
- | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UTTB 2.5-2DIO/O-UL/UR-UL P/N 3046676 |
- | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UTTB 2.5-2DIO/O-UL/O-UR P/N 3046689 |
- | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UTTB 2.5-LA 24 RD P/N 3046692 |
- | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UTTB 2.5-LA 60 RD P/N 3046702 |
- | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UTTB 2.5-LA 230 P/N 3046715 |
- | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
|
UT 2.5/1P P/N 3045017 |
26-12 | 5.2mm | 300 | 20 | Data Sheet | |
| UT 2.5/1P BU P/N 3045020 |
26-12 | 5.2mm | 300 | 20 | Data Sheet | ||
| UT 4/1P P/N 3045583 |
- | 6.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UT 4/1P BU P/N 3045596 |
- | 6.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UT 2.5/1P-PE P/N 3045033 |
26-12 | 5.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UT 4/1P-PE P/N 3045606 |
- | 6.2mm | - | - | Data Sheet | ||
|
UT 4-TWIN/1P P/N 3060267 |
- | 6.2mm | - | - | Data Sheet | |
| UT 4-TWIN/1P BU P/N 3060270 |
- | 6.2mm | - | - | Data Sheet | ||
|
UT 4-QUATTRO/2P P/N 3060296 |
- | 6.2mm | - | - | Data Sheet | |
| UT 4-QUATTRO/2P BU P/N 3060306 |
- | 6.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UT 4-TWIN/1P-PE P/N 3060283 |
- | 6.2mm | - | - | Data Sheet | ||
| UT 4-QUATTRO/2P-PE P/N 3060319 |
- | 6.2mm | - | - | Data Sheet | ||
![]() |
UT 2.5-3L PN 3214259 |
26-12 | 5.2mm | 300 600 |
20 5* |
Data Sheet | |
![]() |
UT 2.5-3PV PN 3214262 |
26-12 | 5.2mm | 300 600 |
20 5* |
Data Sheet | |
![]() |
UT 2.5-3PE PN 3214275 |
26-12 | 5.2mm | N/A | N/A | Data Sheet | |
![]() |
UT 2.5-3L-LA24RD/O-M PN 3214288 |
26-12 | 5.2mm | 300 600 |
20 5* |
Data Sheet | |
![]() |
UT 2.5-3PE/L/N PN 3214291 |
26-12 | 5.2mm | 300 600 |
20 5* |
Data Sheet | |
![]() |
UT 2.5-3PE/L/L PN 3214301 |
26-12 | 5.2mm | 300 600 |
20 5* |
Data Sheet |
*These limited ratings are applicable to a terminal block for use in or with industrial control equipment whereby the load on any single circuit of the terminal block does not exceed 15 A at 51-150 V, 10 A at 151-300 V, or 5 A at 301-600 V, or the maximum ampere rating, whichever is less.





















