THERMOMARK PRIME har utvecklats för mobilt eller stationärt bruk. Den har en 7"-färgpekskärm, en integrerad märkprogramvara MARKING system-app on board och ett utbytbart batteripack. Tryck enkelt etiketter och skyltar i hög kvalitet, i UC-, UCT- och UM-format.
Leveransomfattning:
THERMOMARK PRIME, nätdel – TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V (0803672), nätkabel (kontaktfront typ "F") och nätkabel (kontaktfront typ "B"), USB-kabel, färgbandskassett – TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), magasin – TMP-US-MAG1 (0803341), magasin – TMP-UCT-MAG1 (0803342), plintmärkning – UCT-TM 6 (0828736), plastmärkning – US-EMLP (85,6X54) (0828806), tryckt och inbunden manual på tyska och engelska, Support CD
THERMOMARK PRIME
-
Termotransferskrivare
5148888
E-nummer:
1635699
E-nummer:
1635699
Mobil termotransferskrivare för kortmaterial, inkl. nätaggregat, Euro-/US-nätkabel och USB-kabel. Tryckt manual på tyska och engelska. Magasin för UCT-TM...kort och magasin för US-...kort. I varje förpackningsenhet UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), färgbandskassett = 70 m
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Skrivare |
Leveransomfång | THERMOMARK PRIME, nätaggregat (kontaktfront typ F och kontaktfront typ B, USB-kabel, TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), TMP-US-MAG1 (0803341), TMP-UCT-MAG1 (0803342), UCT-TM 6 (0828736), US-EMLP (85.6X54) (0828806), tryckt och inbunden manual på tyska och engelska, support-CD |
Märkning | |
Identifieringsteknik | Termoskrivare för mattor och kort |
Apparategenskaper | |
Utskriftsbredd | 104 mm |
Utskriftsupplösning | 300 dpi |
Operativsystem | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Försörjning | |
Spänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Gränssnitt | Ethernet 10/100 MBit/s, USB 2.0 |
Bredd | 380 mm |
Höjd | 122 mm |
Längd | 292 mm |
Material Plastetiketter | UCT |
US |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | 5 °C ... 40 °C |
Artikelnr | 5148888 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | BG1221 |
Produktnyckel | BG1221 |
GTIN | 4055626041834 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 9 634 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 9 000 g |
Tullnummer | 84433210 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19140104 |
ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001684 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EAC-RoHS
Godkännande-ID: RU D-DE.HB49.B.00023EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | f5f1dcf0-f260-414b-84ef-f77131664f1e |
Kompatibla produkter
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Färgbandkassett 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Färgbandkassett 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Färgbandkassett 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Färgbandkassett 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Färgbandkassett 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Färgbandkassett 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Färgbandkassett 0803379
-
TMP-US-MAG1 - Magasin 0803341
-
TMP-UCT-MAG1 - Magasin 0803342
-
TMP-UCT-MAG2 - Magasin 0803343
-
TMP-UCT-MAG3 - Magasin 0803344
-
TMP-UCT-MAG4 - Magasin 0803345
-
TMP-UCT-MAG5 - Magasin 0803347
-
TMP-UCT-MAG6 - Magasin 0803348
-
TMP-UCT-MAG7 - Magasin 0803349
-
TMP-UCT-MAG8 - Magasin 0803350
-
TMP-UCT-MAG9 - Magasin 0803351
-
TMP-UCT-MAG10 - Magasin 0803352
-
TMP-UCT-MAG11 - Magasin 0803353
-
TMP-UCT-MAG12 - Magasin 0803354
-
TMP-UCT-MAG13 - Magasin 0803355
-
TMP-UCT-MAG14 - Magasin 0803356
-
TMP-UCT-MAG15 - Magasin 0803357
-
TMP-UCT-MAG16 - Magasin 0803358
-
TMP-UCT-MAG17 - Magasin 0803360
-
TMP-UCT-MAG18 - Magasin 0803361
-
TMP-UCT-MAG19 - Magasin 0803363
-
TMP-UCT-MAG20 - Magasin 0803364
-
TMP-UCT-MAG21 - Magasin 0803365
-
TMP-UCT-MAG22 - Magasin 0803366
-
TMP-UCT-MAG23 - Magasin 0803367
-
TMP-UCT-MAG24 - Magasin 0803368
-
TMP-UCT-MAG25 - Magasin 0803369
-
TMP-UCT-MAG26 - Magasin 0803370
-
TMP-UCT-MAG27 - Magasin 0803371
-
TMP-UCT-MAG28 - Magasin 0803372
-
TMP-UCT-MAG29 - Magasin 0803373
-
TMP-UCT-MAG31 - Magasin 1025505
-
TMP-UCT-MAG32 - Magasin 1082129
-
TMP-UCT-MAG33 - Magasin 1082130
-
TMP-UCT-MAG34 - Magasin 1281799
-
TMP-UM-MAG2 - Magasin 0831201
-
TMP-UM-MAG1 - Magasin 0831200
-
TMP-UM-MAG3 - Magasin 0831202
-
TMP-UM-MAG4 - Magasin 0831203
-
TMP-UM-MAG5 - Magasin 0803328
-
TMP-UM-MAG6 - Magasin 0803329
-
TMP-UM-MAG7 - Magasin 0803330
-
TMP-UM-MAG8 - Magasin 0803331
-
TMP-UM-MAG9 - Magasin 0803332
-
TMP-UM-MAG10 - Magasin 0803334
-
TMP-UM-MAG11 - Magasin 0803681
-
PROJECT COMPLETE - Programvara 1050453
-
TMP/ACCU - Batteri 0803668
-
TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - Nätdel 0803672
-
TMP/CHARGER - Laddare 0803670
-
TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - Kabel 0803671
-
TMP/ACCU COVER - Skydd för batterifack 0803669
-
CLEANING STICK - Rengöringsstift 5146697
-
TMP BAG - Transportväska 0803674
-
TMP CASE - Väska 0803675
-
MOBILE BACKPACK - Transportväska 0803717
-
TMP-PACKAGE WITH FOAM - Originalförpackning 1352571
Fördelar
Smidig datainmatning tack vare fullständigt integrerad märkningsmjukvara (MARKING system-app) och uppställningsbar Multitouch-display. Extra styrning möjlig via PROJECT complete
Flexibla användningsområden med mer än 600 olika märkningsmaterial för märkning av olika tillämpningar
Underhållsfri drift med beprövad termoskrivar-utskriftsteknik i en upplösning på 300 dpi
100 % oberoende tack vare utbytbara, återuppladdningsbara högkapacitetsbatterier
Enkelt material- och färgbandsbyte på under 10 s
Automatisk färgbands-, magasin- och materialmärkning förebygger felmärkning
Snabb, högkvalitativ och robust utskrift. Det tar mindre än 8 sekunder att märka ett kort
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge