CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: NL-58817Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 17,5 A |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425KEMA-KEUR
Godkännande-ID: 71-102890Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 | |
Endast solida ledare | 250 V | 17,5 A | 0,14 - 2,5 |