CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |