CSA
Godkännande-ID: 13631DNV
Godkännande-ID: TAE00000Z9CSA
Godkännande-ID: 13631cUL Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
E | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
CCC
Godkännande-ID: 2020322313000630UKCA-EX
Godkännande-ID: CML 22UKEX1227UIECEx
Godkännande-ID: IECExSEV14.0013UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast solida ledare | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
flertrådig med trådändhylsa | 690 V | 109 A | 6 - 35 |
ATEX
Godkännande-ID: SEV14ATEX0156UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast solida ledare | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
flertrådig med trådändhylsa | 690 V | 109 A | 6 - 35 |