IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62994Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 12 | ||||
C | ||||
26 - 12 |
LR
Godkännande-ID: LR2371832TANK
Godkännande-ID: 22ME0007BV
Godkännande-ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40036433Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 2,5 |
ABS
Godkännande-ID: 21-2192245-PDANK
Godkännande-ID: 14ME0912DNV
Godkännande-ID: TAE000010TIECEx
Godkännande-ID: IECExPTB10.0021UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 0,14 - 2,5 | |||
Endast solida ledare | 0,14 - 4 |
ATEX
Godkännande-ID: PTB09ATEX1111UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 0,14 - 2,5 | |||
Endast solida ledare | 0,14 - 4 |