CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-66980Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
Godkännande-ID: LR2371832TANK
Godkännande-ID: 22ME0007BV
Godkännande-ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40032222Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
ABS
Godkännande-ID: 21-2192245-PDANK
Godkännande-ID: 14ME0912DNV
Godkännande-ID: TAE000010TcUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
Godkännande-ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Godkännande-ID: IECExPTB10.0021UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Endast solida ledare | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 20 A | 26 - 12 |
ATEX
Godkännande-ID: PTB09ATEX1111UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 550 V | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Endast solida ledare | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |