QTCU 2,5 - Genomgångsplint
3206539
E-nummer: 2911095

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

De olika anslutningsteknikernas fördelar förenar hybridvarianterna
På sidan av kopplingsskåpet kan den tidsbesparande anslutningstekniken QUICKON användas.
Skruvanslutningen användas på anslutningssidan