QTC 2,5-TWIN-PE - Skyddsledarplint
3206474
E-nummer: 2910932

Skyddsledarplint, antal anslutningar: 3, anslutningstyp: Snabbanslutning, area: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/7,5, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Samma form och uppdelning som genomgångsplintarna
En mekaniskt och elektriskt felfri kontakt tack vare enkel montering på DIN-skenan
Alla kraven enligt standarden IEC 60947‑7‑2 uppfylls
Testad för spårbunden trafik