CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
32 V | 30 A | 26 - 8 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
F | ||||
250 V | 30 A | 26 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 8 |