MTK - Knivfrånskiljarplint
3101016

Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 16 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande konstruktion
Hög strömbelastning upp till 16 A