UTI 6-PE/L/L - Installationsskyddsledarplint
3076040
E-nummer: 2910317

Installationsskyddsledarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 38 A, Skruvanslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 6 mm2, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Installationsplintarna utmärker sig genom sin särskilt låga konstruktion och är lämpliga för kablage i installations-gruppcentraler