QTC 1,5-TWIN-MT
-
Knivfrånskiljarplint
3050407
E-nummer:
2910946
E-nummer:
2910946
Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 17,5 A, 1. Plan, anslutningstyp: Snabbanslutning, Märkarea: 1,5 mm2, diameter: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/7,5, färg: grå
Produktdetaljer
Produkttyp | Frånskiljbar plint |
Användningsområde | Järnvägsbranschen |
Maskinbyggnad | |
Anläggningstillverkning | |
Antal anslutningar | 3 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,56 W |
Antal anslutningar per plan | 3 |
Antal kopplingar vid samma anslutningsarea | 100,00 |
Märkarea | 1,5 mm² |
1. Plan | |
Anslutningstyp | Snabbanslutning |
Material, ledarisolation | PVC / PE |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
Märkström | 17,5 A |
Belastningsström maximal | 17,5 A (vid 1,5 mm² ledararea) |
Märkspänning | 400 V |
Märkarea | 1,5 mm² |
Bredd | 5,2 mm |
Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
Höjd | 94 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 39,3 mm |
Djup på NS 35/15 | 46,8 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Tråddiameter inklusive isolering | 3 mm |
Stötspänningstest | |
Isolationsspänning börvärde | 7,3 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Kortslutningsströmstest 1,5 mm² | 0,18 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
Provkraft börvärde | 1 N |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 10 v/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/7,5 |
Artikelnr | 3050407 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | BE3131 |
Produktnyckel | BE3131 |
GTIN | 4046356079280 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 13,82 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 12,6 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ECLASS-15.0 | 27250108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBS 2-5 - Jackbar brygga 3030161
-
FBS 3-5 - Jackbar brygga 3030174
-
FBS 4-5 - Jackbar brygga 3030187
-
FBS 5-5 - Jackbar brygga 3030190
-
FBS 10-5 - Jackbar brygga 3030213
-
FBS 20-5 - Jackbar brygga 3030226
-
FBS 50-5 - Jackbar brygga 3038930
-
FBSR 2-5 - Jackbar brygga 3033702
-
FBSR 3-5 - Jackbar brygga 3001591
-
FBSR 4-5 - Jackbar brygga 3001592
-
FBSR 5-5 - Jackbar brygga 3001593
-
FBSR 10-5 - Jackbar brygga 3033710
-
FBS 2-5 BU - Jackbar brygga 3036877
-
FBS 3-5 BU - Jackbar brygga 3036880
-
FBS 4-5 BU - Jackbar brygga 3036893
-
FBS 5-5 BU - Jackbar brygga 3036903
-
FBS 10-5 BU - Jackbar brygga 3036916
-
FBS 20-5 BU - Jackbar brygga 3036929
-
FBS 50-5 BU - Jackbar brygga 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduceringsbrygga 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduceringsbrygga 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030900
-
D-QTC 1,5-QUATTRO - Ändbricka 3205174
-
DS-QTC 1,5 - Täckbricka 3205200
-
PS-4/E - Testpropp 3036709
-
STP 5-2/S - Skylthållare 0800970
-
ATP-QTC QUATTRO - Ändbricka 3206225
-
S-MT - Kopplingsspärr 3247954
-
P-CO 2-5 R47K - Komponenthållarpropp 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1050004
-
ZB 5 CUS - Märkbandsremsa 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 1050415
-
UC-TM 5 - Skylt för plintar 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0824581
-
UCT-TM 5 - Skylt för plintar 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0829595
-
GBS 5-25X12 - Märkskylt för plintgrupper 0810588
-
GBS 5-25X5 - Märkskylt för plintgrupper 0829126
-
STP 5-2-ZB - Skylthållare 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5 CUS - Märkbandsremsa platt 0825025
-
UC-TMF 5 - Skylt för plintar 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0824638
-
UCT-TMF 5 - Skylt för plintar 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0829658
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Mätadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Mätadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Mätadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Mätadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Mätadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Mätadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Mätadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Mätadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Mätadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Mätadapter 3035983
-
PS-5 - Testpropp 3030983
-
DP PS-5 - Distansplatta 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Testpropp 3038723
-
E/AL-NS 35 - Ändstöd 1201662
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
Fördelar
Testad för spårbunden trafik
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge