UTTB 2,5 - Två-våningsplint
3044636
E-nummer: 2910820

Två-våningsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tack vare två bryggschakt per plan kan potentialfördelningens alla uppgifter realiseras på ett tidsbesparande sätt
För att skapa en god översikt kan alla anslutningspunkter märkas på en stor yta
Med den vertikala bryggan FBS-PV UT (tillval) kan planen förbindas
Till exempel kan två isolerade potentialer ledas förbi varandra med hjälp av överhoppad bryggning
Testad för spårbunden trafik