UT 35 - Genomgångsplint
3044225
E-nummer: 2910046

Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 125 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 1,5 mm2 - 50 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

De flexibla möjligheterna hos reduceringsbryggningen i CLIPLINE complete-systemet hittar du i kapitlet "Tillbehör för radplintsystemet CLIPLINE complete"
Den enkla och tidsbesparande potentialmatningen och -fördelningen av stora strömmar och areor upp till 35 mm² med reduceringsbryggor
Med hjälp av reduceringsbryggor kan plintar med olika anslutningstekniker förbindas till matningsblock, t.ex UT 35 skruvplint med PT 2,5 Push-in-plinten
Testad för spårbunden trafik