DNV
Godkännande-ID: TAE00001S9CSA
Godkännande-ID: 13631IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-63061Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | - 6 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40013658Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |
CSA
Godkännande-ID: 13631cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425ATEX
Godkännande-ID: KEMA04ATEX2048UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 690 V | 40 A | 0,2 - 6 | |
Endast solida ledare | 690 V | 50 A | 0,2 - 10 |
cUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 |
EAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: IECEx KEM 06.0027UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 690 V | 40 A | 0,2 - 6 | |
Endast solida ledare | 690 V | 50 A | 0,2 - 10 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 |