Kontaktelement i mitten, kapsling vänster med fästtappar, höger öppnad utan lock
CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 |
Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2- 4 mm2, färg: grå
Kontaktelement i mitten, kapsling vänster med fästtappar, höger öppnad utan lock
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast flexibla ledare | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
Endast solida ledare | 500 V | 0,2 - 4 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |