SP 2,5/ 1-R - Kontakt
3043077
E-nummer: 2912458

Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2- 4 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Man kan montera kabelhöljen på kontakterna, se bild nedan
Kontakten med fjäderkraftanslutning monteras ihop användaranpassat direkt på platsen av enpoliga kontaktelement
Med ST-COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du enkelt lösa alla poltal och färgkombinationer