SC 2,5/ 1-L BU - COMBI-koppling
3042191
E-nummer: 2912482

COMBI-koppling, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 1, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Testad för spårbunden trafik
Kopplingen sätts användaranpassat samman av enpoliga kopplingsmoduler direkt på plats
Med ST-COMBI-kopplingarna för egen konfektionering kan du enkelt lösa alla poltal och färgkombinationer