P-CO - Komponenthållarpropp
3036796
E-nummer: 2911002

Komponenthållarpropp, för montering av valbara byggelement, märkspänning: 250 V, märkström: 6 A, anslutningstyp: Kontakt, delning: 5,2 mm, djup: 33,2 mm, bredd: 5,1 mm, höjd: 24,2 mm, poltal: 1, färg: grå, monteringssätt: Jackbar (slot)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

För bestyckning öppnas eller stängs fjäderkraftanslutningen inuti kontakten med en vridning av en standard-skruvmejsel
Kan användas i alla frånskiljbara plintar ...-TG med 5,2 mm bredd eller mer, från serierna PT, ST, QTC och UT
Med den patenterade komponenthållaren P-CO kan komponenter snabbt och säkert anslutas via fjäderkraftanslutning
En kodutskärning ger en polaritetsskyddad jackning