PAI-4-FIX-5/6 OG - Mätadapter
3035974
E-nummer: 2912570

4-mm-mätadapter, för plintar med 5,2 mm och 6,2 mm delning

Produktdetaljer








Fördelar

Trycks fast och får kontakt på valfritt ställe i funktionsschaktet
Testadapter för montering av säkerhetsmätproppar med 4 mm diameter