STU 2,5-TWIN - Genomgångsplint
3033016
E-nummer: 2911015

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompakt konstruktion