Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

VAL-SEC-T2-1S-175-FM - Mellanskydd typ 2
2905348
E-nummer: 5270273

Jackbart skydd (mellanskydd), enl. typ 2/klass II, för enfasiga elnät med separat N och PE (3-kabelflätsystem: L1, N, PE), med fjärrindikeringskontakt.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Mer plats i apparatskåpet tack vare smal byggbredd på endast 12 mm per pol och användning utan separat försäkring upp till 315 A gG