DT-LAN-CAT.6+
-
Överspänningsskydd
2881007
E-nummer:
5272230
E-nummer:
5272230
Överspänningsskydd enl. Class EA (CAT6A), för Gigabit-Ethernet (upp till 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Lämplig för Power over Ethernet (PoE++/4PPoE) ”Mode A” och ”Mode B”. RJ45-adapter med separat jordkabel och jordanslutningsspärrfot för DIN-skenor NS 35.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kan användas upp till 10 GBit/s tack vare anpassad säkring
Hög effektöverföring programorganisationsenhet++ / 4PPoE stöd
Enkel integrering i nätverket med RJ45-honkontakter
Kopplingsskåpsanpassad inbyggnad möjlig genom borttagning av jordanslutnings-adaptern
Lämpligt för kategori 6 höghastighetsdatanät