VAL-MS 230
-
Mellanskydd typ 2
2839127
E-nummer:
5272164
E-nummer:
5272164
Mellanskydd bestående av baselement och skyddsplugg med högenergivaristor, för montering på NS 35/7.5, märkspänning: 230 V AC, 1-kanalig.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
Brett användningsområde genom varierande märkspänningar
Hög modularitet ger separata lösningar för varje applikation