CTM 1X2- 12DC
-
Skyddsplugg
2838597
E-nummer:
5272278
E-nummer:
5272278
LSA-PLUS-kontakt med dubbelledarskydd för jordpotentialfria signalkretsar. Märkspänning: 12 V DC
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Produkttyp | Överspänningsskydd för MSR-teknik |
Produktfamilj | COMTRAB |
IEC provklass | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE avledarklass | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Konstruktion | LSA-PLUS-modul |
Poltal | 2 |
Signalering överspänningsskydd defekt | inga |
Skydd kan kontrolleras med CHECKMASTER från programvarurevision: | från SW-Rev. 1.10 |
Ledarpar per modul | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkspänning UN | 12 V DC |
Anslutningstyp | kan jackas i COMTRAB-TERMIBLOCK och LSA-Plus-bryt- och kopplingslister |
Måttskiss |
|
Bredd | 9,5 mm |
Höjd | 21 mm |
Djup | 53,5 mm |
Färg | svart (RAL 9005) |
kopparfärgad | |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kåpans material | PA |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Kraftriktning | Line-Line & Line-Earth Ground |
Maximal kontinuerlig spänning UC | ± 15 V DC |
10 V AC | |
Märkström | 380 mA AC (25 °C) |
Aktiv driftsström IC vid UC | ≤ 5 µA |
Skyddsledarström IPE | ≤ 2 µA |
Märkavledningsström In (8/20) µs (ledare-ledare) | 5 kA |
Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-jord) | 5 kA |
Impulsavledningsström limp (10/350) µs (kabelfläta-jord) | 1 kA |
Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 2,5 kA |
Avledarstötström Imax (8/20) µs maximalt (ledare-jord) | 10 kA (tillsammans) |
Märkimpulsström Ian (10/1000)µs (ledare-ledare) | 100 A |
Märkimpulsström Ian (10/1000)µs (ledare-jord) | 100 A |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-ledare) spike | ≤ 45 V |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-jord) spike | ≤ 700 V |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-ledare) statisk | ≤ 25 V |
Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-jord) statisk | ≤ 700 V |
Restspänning vid In (ledare-ledare) | ≤ 22 V |
Restspänning vid In (ledare-jord) | ≤ 45 V |
Restspänning vid Ian (10/1000) µs (ledare-ledare) | ≤ 25 V |
Restspänning vid Ian (10/1000) µs (ledare-jord) | ≤ 25 V |
Skyddsnivå Up (kabelfläta-kabelfläta) | ≤ 40 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 25 V (C3 - 7,5 kV / 100 A) | |
Skyddsnivå Up (kabelfläta-jord) | ≤ 700 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 700 V (C3 - 7,5 kV / 100 A) | |
Skyddsnivå Up statisk (kabelfläta-kabelfläta) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Skyddsnivå Up statisk (kabelfläta-jord) | ≤ 45 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 20 V (C3 - 7,5 kV / 100 A) | |
Funktionstid tA (ledare-ledare) | ≤ 1 ns |
Funktionstid tA (ledare-jord) | ≤ 100 ns |
Kabelförlust aE, sym. | 0,3 dB (≤ 400 kHz) |
Gränsfrekvens fg (3 dB), symm. i 100 Ohm-system | 1,2 MHz |
Kapacitet (ledare-ledare) | 1,5 nF (f=1 MHz / VR= 0V) |
Motstånd per krets | 3,3 Ω 10 % |
Signalering överspänningsskydd defekt | inga |
Stötströmskapacitet (ledare-ledare) | C2 - 4 kV / 2 kA |
C3 - 100 A | |
B2 - 4 kV / 100 A | |
Stötströmskapacitet (ledare-jord) | C2 - 4 kV / 2 kA |
C3 - 100 A | |
B2 - 4 kV / 100 A | |
D1 - 1 kA | |
Växelströmskapacitet (ledare-jord) | 5 A - 1 s |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 75 °C |
VDE avledarklass | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Standarder Specifikation informationsteknik | |
Normer/föreskrifter | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-21 |
Anmärkning | 2000 |
Monteringssätt | på CT-TERMIBLOCK och LSA-PLUS-brytlist |
Artikelnr | 2838597 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL3211 |
Produktnyckel | CL3211 |
GTIN | 4017918819743 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 10,03 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 10,03 g |
Tullnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 44a21666-dae8-48a3-a1df-039dc21d39f9 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Platsbesparande tack vare liten konstruktion
Flexibla användningsmöjligheter genom modulära skyddspluggar
Kan användas i LSA-PLUS skilje- och kopplingslister eller CT-TERMIBLOCK med anpassad anslutningsteknik
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge