CTM 1X2-110AC - Skyddsplugg
2838539
E-nummer: 5272327

LSA-PLUS kontakt (COMTRAB CTM) för jordpotentialfritt drivna signalkretsar, för skydd av en dubbelledare från analoga och digitala telekommunikationsgränssnitt (upp till 50 Mbit/s). Märkspänning: 110 V AC

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Platsbesparande tack vare liten konstruktion
Flexibla användningsmöjligheter genom modulära skyddspluggar
Kan användas i LSA-PLUS skilje- och kopplingslister eller CT-TERMIBLOCK med anpassad anslutningsteknik