CTM 2X1- 24DC - Skyddsplugg
2838500
E-nummer: 5272286

LSA-PLUS-kontakt (COMTRAB CTM) med skyddskoppling för två ledare med på en sida jordade signalkretsar. Märkspänning: 24 V DC

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Platsbesparande tack vare liten konstruktion
Flexibla användningsmöjligheter genom modulära skyddspluggar
Kan användas i LSA-PLUS skilje- och kopplingslister eller CT-TERMIBLOCK med anpassad anslutningsteknik