VAL-MS 230/3+1 FM - Mellanskydd typ 2
2838199
E-nummer: 5272165

Mellanskydd bestående av baselement med FM-kontakt och skyddspluggar, för montering på NS 35/7,5, märkspänning: 230 V AC, 3 + 1-koppling

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
Brett användningsområde genom varierande märkspänningar
Hög modularitet ger separata lösningar för varje applikation