MCR-S10-50-UI-DCI-NC
-
Strömomvandlare
2814728
E-nummer:
4269108
E-nummer:
4269108
MCR strömmätomvandlare, programmerbar och konfigurerbar, för mätning av lik-, växel- och förvrängda strömmar, ingångsström 0...10 till 0...50 A , okonfigurerad
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Strömomvandlare |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Totala fel | ≤ 1,5 % (Temperaturområde) |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,2 W |
mätkategori | III |
Provspänning utgång/försörjning | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
Provspänning ingång/utgång | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Provspänning ingång/försörjning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; 33 V-suppressordiod |
svar på en överföring (10-90%) | 330 ms (AC) |
40 ms (DC) | |
Temperaturkoefficient typisk | < 0,025 %/K |
Överföringsfel maximalt | < 0,5 % (av områdets nominella värde under märkvillkor) |
Märkisolationsspänning | 300 V AC (mot jord) |
Försörjning | |
Spänningsområde | 20 V DC ... 30 V DC |
Maximal strömupptagning | < 40 mA (utan last) |
Signal | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Mätning | |
Konfigurerbar/programmerbar | ja, okonfigurerad |
Ingångsströmområde | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC (Tillåten permanent överlast: 120 %) |
Mätområde | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
Inställningsområde ingångsström minimal | 0 A AC/DC ... 9,5 A AC/DC |
Inställningsområde ingångström maximal | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC |
LSB: Ström | 1 µA (1 A) |
2 µA (2 A) | |
5 µA (5 A) | |
10 µA (10 A) | |
50 µA (50 A) | |
100 µA (100 A) | |
Överströmsbelastning | beroende på genomförd ledare |
Stötströmsbelastning | beroende på genomförd ledare |
Frekvensmätningsområde | 15 Hz ... 400 Hz |
kurvform | Lik-, växel- eller förvrängda strömmar |
Diskriminationströskel | 0,8 % (från mätområdets nominella värde 50 A) |
Signal: Spänning/ström | |
Konfigurerbar/programmerbar | ja, okonfigurerad |
Utgångssignal spänning | 0 V ... 5 V |
1 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
2 V ... 10 V | |
-5 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
10 V ... 0 V | |
10 V ... 2 V | |
10 V ... -10 V | |
5 V ... 0 V | |
5 V ... 1 V | |
5 V ... -5 V | |
Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
Last/utgångslast spänningsutgång | > 10 kΩ |
Last/utgångslast strömutgång | < 500 Ω |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Anslutningstyp | Genomföringsanslutning |
Statusindikering | LED (grön) |
Artikelmått | |
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 99 mm |
Djup | 114,5 mm |
Rundkabel | |
Diameter | 10,5 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | < 2000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Normer/föreskrifter | IEC 61010-2-030 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2814728 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMMA34 |
Produktnyckel | CMMA34 |
GTIN | 4017918169305 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 173 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 119,48 g |
Tullnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
SCIP | a8e057f3-2197-4325-91ec-7c977a01171b |
Kompatibla produkter
Fördelar
3-vägs-isolation
Mätning av aktuellt effektivvärde
Apparatinställning via DIP-switch eller konfigurationsprogramvara MCR/PI-CONF-WIN
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge