VAL-MS 230 ST - Skyddsplugg typ 2
2798844
E-nummer: 5272160

Skyddsplugg av typ 2 med högenergivaristor för VAL-MS-baselement, termiskt övervakad, optisk defektindikering. Utförande: 230 V AC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kvalitet som bevisats miljoner gånger om i tillämpningar av det mest skiftande slag
Snabb installation med byglar tack vare byggbredd på 1 delningsenhet (industristandard)
Enkel testning och isoleringsmätning tack vare jackbara skyddsmoduler
Brett användningsområde genom varierande märkspänningar
Hög modularitet ger separata lösningar för varje applikation