Potentialutjämningsskenan PAS-1 är utvecklad för huvudpotentialutjämningen enligt DIN VDE 0185. PAS-1 har en kamformad kontaktskena. Nio lösa påsticksplintar används för anslutning av rundkabel med en area från 2,5 mm2 till 95 mm2. Dessutom kan ett stålband 4 x 30 mm anslutas till dubbelplinten (2), se bild nedan. På den plomberbara plasthuven finns en etikett där beteckningen för det anslutna skyddet kan noteras. PAS-1 har VDE-märkning enligt DIN VDE 0618-1:1989-08.
VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 73234Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Symbolgodkännandeintyg | - 95 |