CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
Apparatplint, märkspänning: 500 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 24, poltal: 12, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: grå
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |